UNIVERSAL und UNIVERSAL+ sind Allzweck-Schmierfette für Industrie und KFZ. Sie haben ein gutes Verhalten bei Wassereintritt und bieten einen hervoragenden Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Typische Anwendungen: Landwirtschaftliche Geräte, Waschmaschinen, Fördereinrichtungen, allgemeiner Maschinenbau, Elektromotoren mit kleiner Leistung, KFZ-Radlager, Kleinwerkzeuge. UNIVERSAL+ wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:
- UNIVERSAL: -25 °C bis 140 °C
- UNIVERSAL+: -30 °C bis 130 °C
Documentation
Product information
| HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Viskosität bei 40°C | 125 cst |
| Viskosität bei 100°C | 13 cst |
| Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
| Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 120 °C |
| Verpackung | Box 1kg |
| Verdickungsmittel | Calcium anhydre |
| Basisöl | Mineral |
| Schmieröle | Schmierfett |
| Konsistenz | 2 |