Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG

Size no more available. New item: LUB UNIVERSAL / F15kg

UNIVERSAL und UNIVERSAL+ sind Allzweck-Schmierfette für Industrie und KFZ. Sie haben ein gutes Verhalten bei Wassereintritt und bieten einen hervoragenden Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Typische Anwendungen: Landwirtschaftliche Geräte, Waschmaschinen, Fördereinrichtungen, allgemeiner Maschinenbau, Elektromotoren mit kleiner Leistung, KFZ-Radlager, Kleinwerkzeuge. UNIVERSAL+ wird in Einzelpunktschmierstoffgebern verwendet.
Temperaturbereich:

  • UNIVERSAL: -25 °C bis 140 °C
  • UNIVERSAL+: -30 °C bis 130 °C

Documentation

Product information

HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN
Viskosität bei 40°C115 cst
Viskosität bei 100°C11 cst
Min Anwendungstemperatur Schmierfett-25 °C
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes140 °C
VerpackungFass 23kg
VerdickungsmittelLithium
BasisölMineral
SchmieröleSchmierfett
Konsistenz2