VIB bietet eine hervorragende Schmierung von Teilen, die starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden. Hervorragende Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen sowie hohe Belastungen.
Seine ausgezeichnete Wasserbeständigkeit garantiert eine gute Dauerschmierung. Empfohlen für den Einsatz in Steinbrüchen, Zementwerken, Tiefbau und Landwirtschaft
sowie hoch belasteten Anwendungen in feuchter Umgebung, wie etwa Papierfabriken, Bohrwerke usw.
Temperaturbereich: -20 °C bis 140 °C
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
HAUPT-SCHMIERMITTELFUNKTIONEN | |
---|---|
Viskosität bei 40°C | 360 cst |
Viskosität bei 100°C | 25 cst |
Min Anwendungstemperatur Schmierfett | -20 °C |
Max Anwendungstemperatur des Schmierfettes | 140 °C |
Verpackung | Patrone 400g |
Basisöl | Halbsynthetisch |
Verdickungsmittel | Lithium / Kalzium |
Schmieröle | Schmierfett |
Konsistenz | 2 |