Federbeinlager

M252.09 - SNR

M252.09

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • M252.09

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Innendurchmesser 135 mm
Aussendurchmesser 1107 mm
LagertypGEN2.5
Weight0,404 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1115177Ford4363242Ford4986166JaguarC2S4596

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordMondeoMONDEO II09/2000 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2000 => --FordTRANSITTRANSIT04/2002 => 09/2013--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2000 => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 1 => --JaguarX-TYPEX-TYPE 2 => --