• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M253.00 - SNR

M253.00

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)28 mm
Aussendurchmesser 1130 mm
LagertypGEN2.5
Weight0,425 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel312503Opel, Vauxhall90170695

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCORSA HatchbackCORSA Hatchback => --ChevroletCORSA Pickup | CHEVYCORSA Pickup | CHEVY => --ChevroletCORSA SaloonCORSA Saloon => --ChevroletCeltaCelta => --ChevroletCelta - 08/48 HatchbackCelta - 08/48 Hatchback => --ChevroletClassicClassic => --ChevroletClassic - 19 SaloonClassic - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 08/68 HatchbackCorsa - 08/68 Hatchback => --ChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 35 EstateCorsa - 35 Estate => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletCorsa Pick Up - 80 Pick up TruckCorsa Pick Up - 80 Pick up Truck => --ChevroletPrisma - 69 SaloonPrisma - 69 Saloon => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCORSACORSA09/1982 => 07/2000--OpelCORSACORSA I => --OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--VauxhallCOMBOCOMBO07/1999 => 08/2001--VauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA03/1993 => 01/1996--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/2000--VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--