• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M253.07 - SNR

M253.07

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,74 kg
Width 1 (suspension)48 mm
Aussendurchmesser 1150 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel344509Daewoo, Opel, Vauxhall90184756

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooESPEROESPERO => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 11/1990--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 02/1993--VauxhallASTRAASTRA09/1984 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III08/1986 => 09/1991--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--