• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M254.01 - SNR

M254.01

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)13 mm
Aussendurchmesser 145 mm
LagertypGEN0
Innendurchmesser 114 mm
Weight0,069 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1102592Skoda, Seat, Audi, Volkswagen357 412 249 AVolkswagen, Audi, Seat, Skoda357412249Smart4503300051Ford7201688Ford95VW3K099AB

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I11/2008 => 08/2009--AudiA3A3 I11/2008 => 08/2009--AudiTTTT I09/1998 => 08/2009--ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I => --ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooKALOSKALOS => --DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--FordGalaxyGALAXY I04/1995 => 03/2006--MercedesCLASSE CCLASSE C III11/2008 => 08/2009--SeatALHAMBRAALHAMBRA I11/2008 => 08/2009--SeatAROSAAROSA 111/2008 => 08/2009--SeatAROSAAROSA 211/2008 => 08/2009--SeatCORDOBACORDOBA I01/1994 => 08/2009--SeatIBIZAIBIZA11/2008 => 08/2009--SeatIBIZAIBIZA II01/1994 => 08/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 08/2009--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatLeonLEON I12/2002 => 07/2009--SeatLeonLeon11/2008 => 08/2009--SeatToledoTOLEDO I03/1995 => 08/2009--SeatTOLEDO IITOLEDO II11/2008 => 08/2009--SkodaFABIA IIFABIA II11/2008 => 02/2010--SkodaFabiaFABIA III11/2008 => 08/2009--SkodaFabiaFabia11/2008 => 06/2018--SkodaOctaviaOCTAVIA I11/2008 => 08/2009--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER11/2008 => 08/2009--SkodaROOMSTERROOMSTER 111/2008 => 08/2009--SkodaROOMSTERROOMSTER 211/2008 => 08/2009--SmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO II12/2006 => 10/2014--SmartFORTWOFORTWO11/2010 => 10/2014--SmartROADSTERROADSTER => --VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--VolkswagenBORABORA => --VolkswagenBora - 9M2 I SaloonBora - 9M2 I Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY II11/2008 => 08/2009--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 08/2009--VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III11/2008 => 08/2009--VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV11/2008 => 08/2009--VolkswagenGol - 5U1 G5 HatchbackGol - 5U1 G5 Hatchback => --VolkswagenLUPOLUPO11/2008 => 08/2009--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE06/2005 => 08/2010--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT III07/1992 => 08/2009--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III02/1998 => 08/2009--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPassatPassat12/1993 => 04/1997--VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSHARANSHARAN I03/2000 => 02/2010--VolkswagenVentoVento10/1991 => 08/2009--VolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --