Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern , bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Width 1 (suspension) 34 mm Fitting position Avant gauche Innendurchmesser 1 140 mm Lagertyp GEN2 Aussendurchmesser 1 98 mm Weight 0,42 kg
OE Equivalents Renault 543250005R Renault 543251867R Automotive Compatibility Renault Fluence FLUENCE 1 => - - Renault Fluence FLUENCE 2 => - - Renault Fluence Fluence 10/2009 => 08/2015 - - Renault Fluence - L300 Saloon Fluence - L300 Saloon => - - Renault Fluence - L309 Saloon Fluence - L309 Saloon => - - Renault Fluence - L30W/L33H/L33Y Saloon Fluence - L30W/L33H/L33Y Saloon => - - Renault GRAND GRAND 03/2009 => 12/2011 - - Renault LAGUNA LAGUNA 09/2008 => 10/2010 - - Renault LAGUNA LAGUNA III => - - Renault Latitude Latitude => - - Renault Megane MEGANE III => - - Renault Megane MEGANE IV 08/2013 => 06/2016 - - Renault Megane Megane 11/2008 => 02/2014 - - Renault Scenic SCENIC III => - - Seat EXEO EXEO 12/2011 => 08/2016 - -