Federbeinlager

M258.01 - SNR

M258.01

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,04 kg
Width 1 (suspension)3 mm
Aussendurchmesser 170 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAutobianchiY10Y1004/1989 => 09/1995--Fiat132132 => --FiatARGENTAARGENTA03/1981 => 06/1986--FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991--FiatElbaElba12/1994 => 11/1996--FiatFiorinoFIORINO I06/1990 => 11/1994--FiatFiorinoFIORINO II => --FiatFiorinoFiorino => --FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986--FiatPANDAPANDA02/1986 => 11/1992--FiatPANDAPANDA I => --FiatREGATAREGATA06/1986 => 11/198--FiatREGATAREGATA I08/1983 => 11/1990--FiatREGATAREGATA II08/1983 => 05/1990--FiatRITMORITMO12/1980 => 11/1987--FiatRITMORITMO I04/1978 => 11/1988--FiatRITMORITMO II04/1978 => 11/1987--FiatRITMORITMO III04/1978 => 11/1988--FiatTempraTEMPRA 102/1993 => 12/1994--FiatTempraTEMPRA 202/1993 => 12/1994--FiatUnoUNO 112/1982 => 07/1995--FiatUnoUNO 212/1982 => 11/2010--FiatUnoUno12/1982 => 11/2010--InnocentiELBAELBA03/1991 => 11/1992--LanciaY10Y1008/1986 => 08/1992--LanciaY10Y10 I => --LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--SeatIBIZA IIBIZA I07/1984 => 04/1986--SeatMALAGAMALAGA 104/1985 => 01/1989--SeatMALAGAMALAGA 204/1985 => 01/1989--SeatMARBELLAMARBELLA10/1986 => 01/1989--SeatRONDARONDA05/1982 => 05/1987--SeatTERRATERRA01/1987 => 11/1996--