Als branchenweit führenderHersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
M258.10 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Federbeinlager snr ap
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
EIGENSCHAFTEN
Width 1 (suspension)
38 mm
Innendurchmesser 1
33 mm
Aussendurchmesser 1
109 mm
Lagertyp
GEN2.5
Weight
0,255 kg
Automotive Compatibility
MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2001--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO09/2009 => 11/2011--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO III12/2007 => 08/2015--LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--