Zurück

M259.03 - SNR

M259.03

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Aussendurchmesser 1 85 mm
NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
Breite 1 3,62 mm
Gewicht 0,074 kg

 

HerstellerReferenz

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung PEUGEOT 304 304 08/1976 => 02/1980 - - PEUGEOT 304 304 08/1976 => 02/1980 links / rechts VORNE PEUGEOT 5008 5008 FL (T87) 08/2013 => 11/2016 - - PEUGEOT 5008 5008 FL (T87) 01/2015 => 11/2016 links / rechts VORNE