• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Federbeinlager

M259.05 - SNR

M259.05
Referenz M259.05

Als branchenweit führender Hersteller von MacPherson-Federbeinlagersätzen, eingesetzt bei den weltweit größten Automobilherstellern, bietet NTN-SNR für den Ersatzteilmarkt ein komplettes Produktprogramm mit EINZELNEN FEDERBEINLAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • M259.05

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,087 kg
Aussendurchmesser 170 mm
Breite 17 mm
Innendurchmesser 149 mm
Fitting positionAvant droit

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen5035-47Peugeot, Citroen5035-56

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I => --CitroenJUMPERJUMPER II => --CitroenJUMPERJUMPER III => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBOXERBOXER I => --PeugeotBOXERBOXER II => --PeugeotBOXERBOXER III => --