Zurück

MB15 - SNR

MB15

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

d3 75 mm
d4 90 mm
d5 104 mm
B7 1,5 mm
M 71,5 mm
f 8 mm
f1 8 mm
Référence de l'écrou associé KM15
Masse 0,036 kg
Marke SNR
Product classification image