Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d3 - Bohrungsdurchmesser der Sicherungsscheibe | 17 mm |
| d4 - Innenabmessung unter der Haltenase | 24 mm |
| d5 - Außendurchmesser der Sicherheitsscheibe | 32 mm |
| B7 - Dicke der Sicherungsscheibe | 1 mm |
| M - Abstand zwischen Innenlasche und Bohrungsdurchmesser | 15,5 mm |
| f - Breite der äußeren Zähne | 4 mm |
| f1 - Breite der Haltenase | 4 mm |
| Masse | 0,001 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM3 |