Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7001CVUJ74S - SNR

ML7001CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16,65 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring15,55 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring22,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring23,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze7 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,26 kN
C0 - Statische Tragzahl0,95 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,06 kN
f0 - Koeffizient7.604
Axiale Bewegung K Faktor2.25
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,011 kN
Axiale Steifigkeit14 N/µm
Radiale Steifigkeit70 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung110000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung80000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,461 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,539 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,831 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,916 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR25,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser25,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image