Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7002CVUJ74S - SNR

ML7002CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring20,15 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring18,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring27,15 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring28,45 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,028 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,4 kN
C0 - Statische Tragzahl1,48 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,09 kN
f0 - Koeffizient7.534
Axiale Bewegung K Faktor2.09
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,017 kN
Axiale Steifigkeit18 N/µm
Radiale Steifigkeit87 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung94000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung68000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,423 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,577 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,611 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,806 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR29,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser29,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image