Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 38,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 36,15 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 48,55 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 50,15 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,112 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,8 kN C0 - Statische Tragzahl 4,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,27 kN f0 - Koeffizient 8.064 Axiale Bewegung K Faktor 0.76 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,2 kN Axiale Steifigkeit 111 N/µm Radiale Steifigkeit 237 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 46000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 32000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,792 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,208 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,396 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,698 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 49,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 49,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors