Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7008CVUJ84S - SNR

ML7008CVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring46,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring60,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,31 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,185 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,9 kN
C0 - Statische Tragzahl6,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,4 kN
f0 - Koeffizient8.148
Axiale Bewegung K Faktor1.23
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,16 kN
Axiale Steifigkeit65 N/µm
Radiale Steifigkeit308 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung41000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung30000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,747 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,253 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,285 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,143 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR62,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser62,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image