• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7009CVDUJ74S - SNR

ML7009CVDUJ74S

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring53 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring67,85 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring65,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,238 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,4 kN
f0 - Koeffizient8.278
Axiale Bewegung K Faktor1.23
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,055 kN
Axiale Steifigkeit44 N/µm
Radiale Steifigkeit218 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung37000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,864 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,136 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,161 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,581 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,448 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR69,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser69,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image