Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML7009HVUJ84S - SNR

ML7009HVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring52,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring66,31 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring68,46 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,238 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,3 kN
C0 - Statische Tragzahl6,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,4 kN
f0 - Koeffizient8.344
Axiale Bewegung K Faktor0.68
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,26 kN
Axiale Steifigkeit135 N/µm
Radiale Steifigkeit290 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung33000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung23000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,923 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,077 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,171 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,586 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,451 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR69,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser69,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image