Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 57,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 71,41 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 73,81 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,256 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,6 kN C0 - Statische Tragzahl 8,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,46 kN f0 - Koeffizient 8.377 Axiale Bewegung K Faktor 1.13 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,06 kN Axiale Steifigkeit 49 N/µm Radiale Steifigkeit 245 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 34000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 25000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,31 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,69 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,956 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,978 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 74,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors