Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 66,8 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 65 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 79,91 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 83,11 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,396 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 16,6 kN C0 - Statische Tragzahl 11,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,63 kN f0 - Koeffizient 8.243 Axiale Bewegung K Faktor 1.02 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,08 kN Axiale Steifigkeit 61 N/µm Radiale Steifigkeit 298 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 30000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,279 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,721 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,906 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,453 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 62 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 83 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors