Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 18,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 17,75 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 24,35 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 24,95 mm a - Abstand Druckkegelspitze 7 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,015 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2 kN C0 - Statische Tragzahl 0,93 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,07 kN f0 - Koeffizient 7.916 Axiale Bewegung K Faktor 2.04 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,01 kN Axiale Steifigkeit 15 N/µm Radiale Steifigkeit 75 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 102000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 74000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,988 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,012 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,438 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,719 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 25,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 25,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors