Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71903HVUJ84S - SNR

ML71903HVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring20,05 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring26,65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring27,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze9 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,017 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,05 kN
C0 - Statische Tragzahl1,02 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,08 kN
f0 - Koeffizient8.138
Axiale Bewegung K Faktor1.03
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,05 kN
Axiale Steifigkeit52 N/µm
Radiale Steifigkeit110 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung83000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung57000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,027 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,973 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,289 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,145 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser27,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image