Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71905HVUJ84S - SNR

ML71905HVUJ84S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring30,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring29,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring38,95 mm
a - Abstand Druckkegelspitze12 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,041 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,05 kN
C0 - Statische Tragzahl2,23 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
f0 - Koeffizient8.224
Axiale Bewegung K Faktor0.88
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,1 kN
Axiale Steifigkeit76 N/µm
Radiale Steifigkeit163 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung58000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung40000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,477 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,523 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,318 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,159 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR39,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser39,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image