Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

ML71909CVUJ74S - SNR

ML71909CVUJ74S

Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring50,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring61,51 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,01 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,3 kN
C0 - Statische Tragzahl5,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,32 kN
f0 - Koeffizient8.531
Axiale Bewegung K Faktor1.15
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,035 kN
Axiale Steifigkeit40 N/µm
Radiale Steifigkeit201 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung39000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung28000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,845 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,155 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)11,513 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,757 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser63,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image