Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochgeschwindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 56,8 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 54,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 66,01 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 67,51 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,129 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,1 kN C0 - Statische Tragzahl 5,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,34 kN f0 - Koeffizient 8.658 Axiale Bewegung K Faktor 0.61 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,18 kN Axiale Steifigkeit 132 N/µm Radiale Steifigkeit 286 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 32000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,916 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 16,084 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,471 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 6,236 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,464 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 67,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 67,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors