Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 71,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 70,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 84,91 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 88,11 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,426 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17 kN C0 - Statische Tragzahl 12 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,66 kN f0 - Koeffizient 8.327 Axiale Bewegung K Faktor 0.99 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,09 kN Axiale Steifigkeit 65 N/µm Radiale Steifigkeit 318 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 28000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,809 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,191 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,542 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,771 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 88 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors