Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7001HVUJ84S - SNR

MLE7001HVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16,65 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring15,55 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring22,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring23,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,17 kN
C0 - Statische Tragzahl0,91 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,06 kN
f0 - Koeffizient7.701
Axiale Bewegung K Faktor1.23
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,055 kN
Axiale Steifigkeit45 N/µm
Radiale Steifigkeit95 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung68000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,516 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,484 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,847 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,924 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR25,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser25,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image