Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7006HVUJ74S - SNR

MLE7006HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring38,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring36,15 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring48,55 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring50,15 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,112 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,8 kN
C0 - Statische Tragzahl4,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,27 kN
f0 - Koeffizient8.064
Axiale Bewegung K Faktor0.76
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,065 kN
Axiale Steifigkeit74 N/µm
Radiale Steifigkeit165 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung32000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,792 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,208 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,396 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,698 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser49,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image