Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 54,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 52,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 66,31 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 68,46 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,238 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,8 kN C0 - Statische Tragzahl 7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,4 kN f0 - Koeffizient 8.278 Axiale Bewegung K Faktor 1.23 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,16 kN Axiale Steifigkeit 65 N/µm Radiale Steifigkeit 308 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,864 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,136 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,161 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,581 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,448 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 69,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 69,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors