Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7010CVUJ84S - SNR

MLE7010CVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring57,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring71,41 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring73,81 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,256 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,6 kN
C0 - Statische Tragzahl8,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,46 kN
f0 - Koeffizient8.377
Axiale Bewegung K Faktor1.13
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,18 kN
Axiale Steifigkeit74 N/µm
Radiale Steifigkeit349 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,31 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,69 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,956 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,978 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser74,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image