Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 82,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 80,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 97,41 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 101,51 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,625 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23,7 kN C0 - Statische Tragzahl 17,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,93 kN f0 - Koeffizient 8.279 Axiale Bewegung K Faktor 0.94 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,12 kN Axiale Steifigkeit 76 N/µm Radiale Steifigkeit 372 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 24000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 18000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,762 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,238 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,172 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,586 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,448 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 103 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors