Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 37 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 25,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 23,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 32,15 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 33,45 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,036 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,7 kN C0 - Statische Tragzahl 1,82 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,11 kN f0 - Koeffizient 7.964 Axiale Bewegung K Faktor 0.99 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,09 kN Axiale Steifigkeit 66 N/µm Radiale Steifigkeit 140 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 47000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,969 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,031 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,913 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,457 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 34,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 34,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors