Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 30,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 29,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 37,65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 38,95 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,041 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,25 kN C0 - Statische Tragzahl 2,33 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,13 kN f0 - Koeffizient 8.151 Axiale Bewegung K Faktor 1.58 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,065 kN Axiale Steifigkeit 38 N/µm Radiale Steifigkeit 176 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 48000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,42 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,58 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,307 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,154 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 39,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 39,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors