Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 30,6 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 29,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 37,65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 38,95 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,041 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,05 kN C0 - Statische Tragzahl 2,23 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,13 kN f0 - Koeffizient 8.224 Axiale Bewegung K Faktor 0.88 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,035 kN Axiale Steifigkeit 52 N/µm Radiale Steifigkeit 116 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 40000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,477 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,523 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,318 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,159 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 39,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 39,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors