Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 35,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 33,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 42,15 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 43,45 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,047 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,6 kN C0 - Statische Tragzahl 2,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,15 kN f0 - Koeffizient 8.316 Axiale Bewegung K Faktor 1.44 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,023 kN Axiale Steifigkeit 28 N/µm Radiale Steifigkeit 139 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 42000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,898 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,102 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,453 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,727 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 32,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 32,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 44,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 44,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors