Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71906HVUJ74S - SNR

MLE71906HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring35,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring33,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring42,15 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring43,45 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,047 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,4 kN
C0 - Statische Tragzahl2,65 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,15 kN
f0 - Koeffizient8.38
Axiale Bewegung K Faktor0.8
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,035 kN
Axiale Steifigkeit58 N/µm
Radiale Steifigkeit128 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung35000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,956 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,044 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,463 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,732 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR44,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser44,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image