Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 41,4 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 40,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 48,75 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 50,05 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,075 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5 kN C0 - Statische Tragzahl 3,35 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,18 kN f0 - Koeffizient 8.493 Axiale Bewegung K Faktor 1.28 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,025 kN Axiale Steifigkeit 32 N/µm Radiale Steifigkeit 161 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 36000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,886 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,114 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,08 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,54 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 50,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors