Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71907CVUJ84S - SNR

MLE71907CVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring41,4 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring40,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring48,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring50,05 mm
a - Abstand Druckkegelspitze12 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,075 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5 kN
C0 - Statische Tragzahl3,35 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,18 kN
f0 - Koeffizient8.493
Axiale Bewegung K Faktor1.28
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,08 kN
Axiale Steifigkeit50 N/µm
Radiale Steifigkeit234 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung36000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,886 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,114 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)11,08 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,54 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR50,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser50,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image