Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71909CVUJ84S - SNR

MLE71909CVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser68 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,3 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring50,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring61,51 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring63,01 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,3 kN
C0 - Statische Tragzahl5,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,32 kN
f0 - Koeffizient8.531
Axiale Bewegung K Faktor1.15
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,11 kN
Axiale Steifigkeit62 N/µm
Radiale Steifigkeit291 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung28000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,845 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,155 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)11,513 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,757 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser63,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image