Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71911CVUJ84S - SNR

MLE71911CVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring61,15 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring73,71 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring75,31 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,177 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10 kN
C0 - Statische Tragzahl7,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,41 kN
f0 - Koeffizient8.566
Axiale Bewegung K Faktor1.05
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,15 kN
Axiale Steifigkeit75 N/µm
Radiale Steifigkeit356 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung24000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,805 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)16,195 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)11,929 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,965 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,46 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser74,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image