Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 68,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 66,15 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 78,71 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 80,31 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,19 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,3 kN C0 - Statische Tragzahl 8,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,44 kN f0 - Koeffizient 8.635 Axiale Bewegung K Faktor 1.01 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,16 kN Axiale Steifigkeit 80 N/µm Radiale Steifigkeit 378 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,814 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 17,186 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,834 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 6,417 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,463 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 79,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 79,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors