Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71912HVUJ84S - SNR

MLE71912HVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,1 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring66,15 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring78,71 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring80,31 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,44 kN
f0 - Koeffizient8.684
Axiale Bewegung K Faktor0.56
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,24 kN
Axiale Steifigkeit160 N/µm
Radiale Steifigkeit346 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung18500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,876 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)17,124 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)12,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)6,421 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,465 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR79,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser79,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image