Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 73,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 71,15 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 83,71 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 85,31 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,202 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,6 kN C0 - Statische Tragzahl 8,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,47 kN f0 - Koeffizient 8.696 Axiale Bewegung K Faktor 0.98 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,055 kN Axiale Steifigkeit 55 N/µm Radiale Steifigkeit 279 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 15,822 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 18,178 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,739 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 6,87 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,465 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 84,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 84,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors