Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

MR364824 - NTN

MR364824

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper57,15 mm
D - Außendurchmesser76,2 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings38,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,422 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl83,5 kN
C0r - Statische Tragzahl142 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR69,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm