Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 38,1 mm C - Breite des Außenrings 19 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 5,105 mm d - Wellendurchmesser 28,575 mm D - Außendurchmesser des AR 62 mm G - Größe Gewindestift 1/4-28UNF m - Abstand zur Stellschraube 5 mm r - Radius Innenring 1.5 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 15,9 mm f0 - Faktor 13.7 SW - Größe Schraubenschlüssel 3,175 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 16,7 kN C0 - Statische Tragzahl 9 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,308 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,578 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,422 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,677 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz