Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC206FD
- FBL206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 32 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13,3 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 41,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 30 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19,3 mm |
G - Schmiernippel | 1/4"-28 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 138,5 mm |
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 96,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 47,6 mm |
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 52,4 mm |
J4 - Abstand Montagebohrung | 31,8 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 83 mm |
L2 - Breite des Gehäuseflansches | 76 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 10,7 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 16,7 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 9 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,49 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |