• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

MUCFBL207 - SNR

MUCFBL207

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe36,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16,1 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche47,1 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21,7 mm
G - Schmiernippel1/4"-28
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses157 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz109,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte60,3 mm
J4 - Abstand Montagebohrung31,8 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser95 mm
L2 - Breite des Gehäuseflansches89 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13.1 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22 kN
C0 - Statische Tragzahl12,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m