• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

MUCNFL205 - SNR

MUCNFL205

Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusehöhe29,1 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche36,8 mm
B - Breite des Innenrings34,1 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - Schmiernippel1/4"-28
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses130 mm
J - Abstand der Montagebohrungen99 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,9 kN
C0 - Statische Tragzahl6,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m